Paso 1

  1. Separe, por ejemplo, con la ayuda del control y mediante los contactores de CC, la conexión entre MDP92A o MDE90A y el acumulador de energía.
  2. Desconecte la instalación de la red de CA. En caso de que existan varias conexiones de CA, asegúrese de desconectar todas las conexiones relevantes.
  3. Asegúrese de que todas las conexiones ahora abiertas no se pueden volver a conectar accidentalmente durante los trabajos de servicio.
  4. Constate que todos los polos de la unidad de alimentación están libres de tensión con un aparato de medición adecuado. Realice las mediciones en todos los puntos representados en el resumen situado en el lado interior de la puerta.
  5. En la variante de baja temperatura y en la variante de alta temperatura, compruebe también que todos los polos estén sin tensión en la borna X10.