Paso 2
- Descargue el sistema acumulador de energía desde la conexión X2 prevista para ello con una unidad de descarga EKD. Al hacerlo, siga las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga. Las particularidades de la descarga de un armario doble se describen en el capítulo Proceso de descarga en la variante de doble armario.
- Finalizada la descarga con éxito, verifique el proceso de descarga siguiendo las indicaciones de las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga.