Proceso de descarga en la variante de doble armario
El armario doble está compuesto por un armario base y un armario de ampliación, cada uno con 6 a 8 módulos DSK, conectados entre sí internamente. En cada uno de los dos armarios se ha incorporado una conexión para una unidad de descarga. Es indiferente a cuál de los dos armarios se conecta la unidad de descarga. La conexión existente permite que siempre se descarguen simultáneamente todos los módulos DSK. No es posible descargar únicamente el acumulador de energía de un armario. El proceso de descarga puede acelerarse considerablemente conectando una unidad de descarga en cada una de las dos conexiones existentes. Para una descarga correcta, tenga en cuenta las prescripciones contenidas en la documentación de las unidades de descarga de SEW‑EURODRIVE. Por motivos de seguridad, pese a la conexión transversal, ambos armarios deben verificarse tras el proceso de descarga para constatar la ausencia de tensión. Tras la descarga, inserte el conector de cortocircuito en el contacto hembra del armario base.