Paso 3

  1. Si el sistema acumulador de energía se ha descargado a < 3 V, puede proceder a asegurar el sistema acumulador de energía contra recarga con el conector de cortocircuito X5 en el contacto hembra X2.
  2. La inserción del conector de cortocircuito es imprescindible para que no se pueda establecer nueva tensión en el condensador de doble capa. Para garantizar el cortocircuito, el fusible F10 siempre debe estar en posición ON.