Décharge via la résistance de freinage

En alternative à la décharge décrite avec unité de décharge, il est possible de décharger le système avec une résistance de freinage. Pour cela, suivre les étapes suivantes.

  1. Décharger le système de stockage d'énergie à l'aide de la résistance de freinage à < 3 V. Tenir compte des instructions du manuel produit MOVIDRIVE® modular.
  2. Couper l'alimentation en tension de tous les appareils du système.
  3. S'assurer de l'absence de tension sur tous les pôles de l'unité d'alimentation.
  4. Vérifier la tension du circuit intermédiaire. La tension doit être < 3 V.
  5. Vérifier l'absence de tension sur tous les pôles du système de stockage d'énergie au niveau de la prise de décharge X2.
    • le fusible de décharge F10 doit être réglé sur ON.
  6. Exécuter les étapes 3 et 4 des chapitres Étape 3 et Étape 4.