Etapa 4

  1. Agora, a grade de proteção pode ser aberta.
  2. Após a remoção da grade de proteção, a extensão mecânica do disjuntor pode ser retirada. Isto facilita o acesso aos componentes internos e evita danos no componente relativamente longo e pontiagudo. Para garantir a profundidade de instalação correta ao reinstalar a haste, marcar a haste antes da remoção.
  3. A ausência de tensão entre o primeiro módulo no polo positivo e o último módulo no polo negativo deve ser verificada novamente. Devido ao conector de curto-circuito inserido, não pode haver tensão superior a 0 V.
  4. A tensão entre o último módulo no polo negativo e o PE também deve ser 0 V.
  5. Medir as respectivas tensões de cada módulo entre o polo positivo e o polo negativo. Estas não devem ser superiores a ± 3 V.
  6. Fazer a medição da tensão de cada módulo entre o polo positivo e PE. A tensão deve ser 0 V.
  7. Se durante as medições de tensão for medido um valor fora dos valores de medição especificados, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.