Colocação fora de operação
O procedimento para a colocação fora de operação temporária do sistema de armazenagem de energia é encontrado nos capítulos Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência e Ativação após os trabalhos de assistência.
Para a colocação fora de operação permanente no sentido de desmontagem, proceder da seguinte forma:
- Você implementou totalmente os requisitos do capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.
- Provocar curto-circuito de cada módulo de energia individualmente usando um fio isolado com seção transversal mínima de 1.5 mm2.
- Agora é possível desmontar os módulos de energia.
- Manter o curto-circuito permanentemente.