Armazenamento por longos períodos

Observar os seguintes itens ao desativar ou armazenar os painéis do acumulador:

  • Durante o armazenamento, certificar-se de que o sistema de armazenagem de energia esteja em curto-circuito. Informações sobre como conectar a conexão de curto-circuito podem ser encontradas no capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.
  • Observar que o armazenamento do sistema de armazenagem de energia afetará sua vida útil. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Vida útil.
  • Durante o armazenamento, certificar-se de que o sistema de armazenagem de energia seja mantido dentro da temperatura de armazenamento permitida. A temperatura de armazenamento permitida pode ser encontrada no capítulo Dados técnicos gerais.