Almacenamiento prolongado
Tenga en cuenta los siguientes puntos para la retirada de servicio o el almacenamiento de los armarios de acumulador:
- Durante el almacenamiento, asegúrese de que el sistema acumulador de energía está cortocircuitado. Encontrará información acerca del montaje de la conexión de cortocircuito en el capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
- Tenga en cuenta que el almacenamiento del sistema acumulador de energía afecta a su vida útil. Encontrará más información en el capítulo Vida útil.
- Durante el almacenamiento, asegúrese de que se mantiene la temperatura de almacenamiento admisible para el sistema acumulador de energía. Encontrará la temperatura de almacenamiento admisible en el capítulo Datos técnicos generales.
Información adicional