Periodo de almacenamiento de módulos DSK
SEW‑EURODRIVE utiliza en el sistema acumulador de energía ESS módulos DSK del tipo LSUM. El fabricante de los módulos DSK del tipo LSUM garantiza en un almacenamiento de hasta 4 años a 25 °C el mantenimiento de todos los datos técnicos de la hoja de datos. Los módulos DSK pueden almacenarse hasta 10 años sin desgaste significativo si se respetan las condiciones de almacenamiento especificadas.
SEW‑EURODRIVE recomienda no almacenar los módulos DSK del tipo LSUM durante más de 10 años. Esta recomendación no es vinculante. La responsabilidad de garantía legal de SEW‑EURODRIVE no se ve afectada por esta recomendación.