Tempo de armazenagem dos módulos DSK

A SEW-EURODRIVE utiliza módulos DSK do tipo LSUM no sistema de armazenagem de energia ESS. O fabricante dos módulos DSK tipo LSUM garante a conformidade com todos os dados técnicos da folha de dados quando armazenados por até 4 anos a 25 °C. Os módulos DSK podem ser armazenados por até 10 anos sem desgaste significativo, desde que as condições de armazenagem especificadas sejam cumpridas.

A SEW-EURODRIVE recomenda não armazenar módulos DSK do tipo LSUM por mais de 10 anos. Essa recomendação não é obrigatória. A obrigação de garantia legal da SEW-EURODRIVE permanece inalterada por esta recomendação.