Durée de stockage des modules DSK

Dans les systèmes de stockage d'énergie ESS, SEW-EURODRIVE utilise des modules DSK du type LSUM. Le fabricant des modules DSK du type LSUM garantit le respect de toutes les caractéristiques figurant sur la feuille de caractéristiques techniques en cas de stockage à 25 °C pendant quatre ans max. Les modules DSK peuvent être stockés pendant 10 ans max. sans usure significative, à condition de respecter les conditions de stockage prescrites.

SEW-EURODRIVE recommande de ne pas stocker les modules DSK du type LSUM pendant plus de 10 ans. Cette recommandation n'est pas contraignante. Cette recommandation n'affecte en rien l'obligation légale de garantie de SEW-EURODRIVE.