Stockage longue durée
Tenir compte des point suivants en cas d'arrêt ou de stockage des unités de stockage.
- Pendant le stockage, s'assurer que le système de stockage d'énergie est court-circuité. Des informations sur la mise en place de la liaison de court-circuit figurent au chapitre Décharge de l'unité de stockage d'énergie avant les interventions de service.
- Tenir compte du fait que la durée de vie du système de stockage d'énergie dépend du stockage. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Durée de vie.
- Pendant le stockage, s'assurer que la température de stockage admissible pour le système de stockage d'énergie est respectée. La température de stockage admissible est indiquée dans le chapitre Caractéristiques techniques générales.
Informations complémentaires