Caractéristiques techniques générales

Immunité

Satisfait à EN 61800-3

Émissivité

(lors du raccordement à un appareil de la série Power and Energy Solutions)

Exigences du niveau C2 selon EN 61800-3

Indice de protection

IP22

Classe de protection

Classe de protection I / Conducteur de protection

Niveau admissible de vibrations et chocs

selon EN 61800-5-1

Catégorie de surtension

III selon IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Degré d'encrassement

2 selon IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Conditions climatiques

  • Stockage longue durée (dans des pièces sèches et fermées) : IEC 60721-3-1, classe 1K21, température comprise entre -25 °C et +70 °C, sans condensation
  • Transport (avec protection contre les intempéries) : IEC 60721-3-2, classe 2K11, sans condensation, température comprise entre -25 °C et +70 °C
  • Fonctionnement (utilisation fixe dans les pièces sèches et fermées) : IEC 60721-3-3, classe 3K22, température comprise entre -25 °C et +40 °C (plage de température étendue), entre 0 °C et +40 °C (variante standard), entre -30 °C et +10 °C (basses températures), entre 0 °C et +50 °C (hautes températures), respectivement sans condensation

Substances chimiquement actives

  • Stockage longue durée (dans des pièces sèches et fermées) : IEC 60721-3-1, classe 1C2, pas de gaz corrosifs, pas de brouillard salin
  • Transport (avec protection contre les intempéries) : IEC 60721-3-2, classe 2C2, pas de gaz corrosifs, pas de brouillard salin
  • Fonctionnement (utilisation fixe dans les pièces sèches et fermées) : ISO 9223, classe C3, pas de gaz corrosifs, pas de brouillard salin

Substances mécaniquement actives

  • Stockage longue durée (dans des pièces sèches et fermées) : IEC 60721-3-1, classe 1S10, pas de poussières conductrices
  • Transport (avec protection contre les intempéries) : IEC 60721-3-2, classe 2S1, pas de poussières conductrices
  • Fonctionnement (utilisation fixe dans les pièces sèches et fermées) : IEC 60721-3-3, classe 3S5, pas de poussières conductrices

Altitude d'implantation

  • Jusqu'à h ≤ 2000 m, pas de restrictions
  • L'utilisation à une hauteur supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer peut provoquer une baisse des performances. Consulter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.