Dados técnicos gerais

Imunidade a interferências

Atende à norma EN 61800-3

Emissão de interferências

(quando conectado a uma unidade do tipo Power e Energy Solutions)

Classe de valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Grau de proteção

IP22

Grau de proteção

Grau de proteção I/Terra de proteção

Carga permitida de oscilação e de impacto

Conforme EN 61800-5-1

Categoria de sobretensão

III de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Grau de poluição

2 de acordo com a IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Condições climáticas

  • Armazenamento por longos períodos (em ambientes fechados e secos): IEC 60721-3-1 classe 1K21, temperatura -25 °C a +70 °C, não condensante, sem condensação
  • Transporte (à prova de intempéries): IEC 60721-3-2, Classe 2K11, não condensante, sem condensação, temperatura -25 °C até +70 °C
  • Operação (uso estacionário em ambientes fechados e secos): IEC 60721-3-3 Classe 3K22, temperatura -25 °C a +40 °C (temperatura ampla), 0 °C a +40 °C (versão padrão), -30 °C a +10 °C (baixa temperatura) , 0 °C até +50 °C (alta temperatura), não condensante, sem condensação

Substâncias ativas quimicamente

  • Armazenamento por longos períodos (em ambientes fechados e secos): IEC 60721-3-1 Classe 1C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina
  • Transporte (à prova de intempéries): IEC 60721-3-2 Classe 2C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina, sem água do mar
  • Operação (uso estacionário em ambientes fechados e secos): ISO 9223 Classe C3, sem gases corrosivos, sem névoa salina

Substâncias ativas mecanicamente

  • Armazenamento por longos períodos (em ambientes fechados e secos): IEC 60721-3-1 Classe 1S10, sem pó condutivo
  • Transporte (à prova de intempéries): IEC 60721-3-2 Classe 2S1, sem pó condutivo
  • Operação (uso estacionário em ambientes fechados e secos): IEC 60721-3-3 Classe 3S5, sem pó condutivo

Altitude de instalação

  • Até a ≤ 2000 m sem restrições
  • A utilização a uma altitude geográfica superior a 2.000 m acima do nível do mar pode levar a um desempenho reduzido. Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.
  • De 2000 m até no máximo 3800 m: para manter a isolação segura e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.