Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3 |
Emisión de interferencias
(con conexión a una unidad de la serie Power and Energy Solutions) | Clase de valor límite C2 según EN 61800-3 |
Grado de protección | IP22 |
Grado de protección | Grado de protección I / conductor de puesta a tierra |
Cargas mecánicas instantáneas y cargas de impacto permitidas | De conformidad con EN 61800-5-1 |
Categoría de sobretensión | III según IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
Grado de contaminación | 2 según IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
Condiciones climáticas | - Almacenamiento prolongado (en espacios secos y cerrados): IEC 60721-3-1 clase 1K21, temperatura -25 °C a +70 °C, sin condensación
- Transporte (protegido de la intemperie): IEC 60721-3-2, clase 2K11, sin condensación, temperatura -25 °C a +70 °C
- Funcionamiento (uso en lugar fijo, en espacios secos, cerrados): IEC 60721-3-3 grado 3K22, temperatura -25 °C a +40 °C (temperatura amplia), 0 °C a +40 °C (variante estándar), -30 °C a +10 °C (temperatura baja), 0 °C a +50 °C (temperatura alta), ambos sin condensación
|
Sustancias químicamente activas | - Almacenamiento prolongado (en espacios secos y cerrados): IEC 60721-3-1 clase 1C2, sin gases corrosivos, sin neblina de sal
- Transporte (protegido de la intemperie): IEC 60721-3-2 clase 2C2, sin gases corrosivos, sin neblina de sal, sin agua de mar
- Funcionamiento (uso en lugar fijo, en espacios secos, cerrados): ISO 9223 clase C3, sin gases corrosivos, sin neblina de sal
|
Sustancias mecánicamente activas | - Almacenamiento prolongado (en espacios secos y cerrados): IEC 60721-3-1 clase 1S10, sin polvo conductor
- Transporte (protegido de la intemperie): IEC 60721-3-2 clase 2S1, sin polvo conductor
- Funcionamiento (uso en lugar fijo, en espacios secos, cerrados): IEC 60721-3-3 clase 3S5, sin polvo conductor
|
Altitud de la instalación | - Hasta h ≤ 2000 m sin restricciones
- La utilización en altitudes geográficas superiores a 2000 m sobre el nivel del mar puede conllevar una reducción del rendimiento. Consulte al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
- De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.
|