Caractéristiques électriques

 

ESS-R2-L041

ESS-R3-L083

Armoire double

Module mémoire

Condensateurs à double couche

Refroidissement

Air

Énergie disponible maximale Emax, 6 modules

1242 KWs

2484 KWs

2 × 2484 KWs

Énergie disponible maximale Emax, 7 modules

1446 KWs

2891 KWs

2 × 2891 KWs

Énergie disponible maximale Emax, 8 modules

1664 KWs

3328 KWs

2 × 3328 KWs

Énergie disponible utile, 6 modules (75 % de Emax)

932 KWs

1863 KWs

2 × 1863 KWs

Énergie disponible utile, 7 modules (75 % de Emax)

1085 KWs

2168 KWs

2 × 2168 KWs

Énergie disponible utile, 8 modules (75 % de Emax)

1248 KWs

2496 KWs

2 × 2496 KWs

Tension nominale Unom, 6 modules

600 V

Tension nominale Unom, 7 modules

700 V

Tension nominale Unom, 8 modules

800 V

Tension de fonctionnement maximale Umax, 6 modules

648 V

Tension de fonctionnement maximale Umax, 7 modules

756 V

Tension de fonctionnement maximale Umax, 8 modules

864 V

Capacité nominale CN, 6 modules

6.9 F

13.8 F

2 × 13.8 F

Capacité nominale CN, 7 modules

5.9 F

11.8 F

2 × 11.8 F

Capacité nominale CN, 8 modules

5.2 F

10.4 F

2 × 10.4 F

Tolérance de capacité

+20 %

Capacité à la fin de la durée de vie

80 % CN

Résistance de série équivalente DC (état neuf) ESRDC

12.1 mΩ par module

10 mΩ par module

10 mΩ par module

Résistance de série équivalente DC au bout de la durée de vie

200 % ESRDC

Courant nominal

42 A

72 A

2 × 72 A

Longueur de câble maximale pour 35 mm2

30 m

Protocoles

EtherCAT®

Alimentation pilotage

DC 24 V, 30 W

Alimentation, variante hautes températures

AC 400 V - 10 %, 50/60 Hz, 590 W

Alimentation, variante basses températures

AC 230 V, 50/60 Hz, 500 W

Pertes nominales ESS

500 W

REMARQUE

Les indications de capacité nominale, de courant nominal et de résistance de série équivalente s'appliquent aux unités de stockage à l'état neuf. En raison du processus de vieillissement, la capacité et le courant diminuent. La résistance de série équivalente augmente de manière correspondante.