Caractéristiques mécaniques

Armoire de stockage d'énergie

Valeur en mm

 

Cotes

ESS-R2-L041

ESS-R3-L083

h

1700

1900

s

1510

1710

Poids

ESS-R2-L041

ESS-R3-L083

6 modules

321 kg

408 kg

7 modules

342 kg

442 kg

8 modules

364 kg

475 kg

Poids

Armoire double

2 × 6 modules

794 kg

2 × 7 modules

862 kg

2 × 8 modules

928 kg

Les dimensions sont indiquées sur les illustrations.