Dados mecânicos

Painel do acumulador de energia | Valor em mm
| |
|---|---|---|
Medida | ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 |
h | 1700 | 1900 |
s | 1510 | 1710 |
Peso | ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 |
|---|---|---|
6 módulos | 321 kg | 408 kg |
7 módulos | 342 kg | 442 kg |
8 módulos | 364 kg | 475 kg |
Peso | Painel duplo |
|---|---|
2 × 6 módulos | 794 kg |
2 × 7 módulos | 862 kg |
2 × 8 módulos | 928 kg |
As dimensões podem ser retiradas dos desenhos dimensionais.
Informações adicionais