机械数据

蓄能器机柜

数值,单位:mm

 

尺寸

ESS-R2-L041

ESS-R3-L083

h

1700

1900

s

1510

1710

重量

ESS-R2-L041

ESS-R3-L083

6个模块

321 kg

408 kg

7个模块

342 kg

442 kg

8个模块

364 kg

475 kg

重量

双机柜

2 × 6个模块

794 kg

2 × 7个模块

862 kg

2 × 8个模块

928 kg

尺寸参见尺寸图。