Général

Unité

MDX91A-....-5.3-4..

Taille

6

7

Type

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

931

968

1332

1725

2164

2131

2631

Puissance absorbée 24 V

W

20

Antiparasitage

–

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

–

Boulon M10

Boulon M12

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

25

84