概述

单位

MDX91A-....-5.3-4..

规格

6

7

型号

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

931

968

1332

1725

2164

2131

2631

功率消耗24 V

W

20

防干扰

–

集成安装了基础去干扰装置

PE连接

–

M10销轴

M12销轴

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

25

84