Información general

Unidad

 

Tamaño

6

7

Modelo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

931

968

1332

1725

2164

2131

2631

Consumo de potencia 24 V

W

20

Supresión de interferencias

–

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

–

Perno M10

Perno M12

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Masa

kg

25

84