Freno chopper

Unidad

 

Tamaño

6

7

Modelo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

4.2

2.7

2

Potencia continua freno chopper

kW

63

78

103

123

152

173

208

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN

150 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Perno M10

Perno M12