Salida

Unidad

 

Tamaño

6

7

Modelo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Tensión de salida UA

V

0 – URedEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el funcionamiento motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM PMot

kW

45

55

75

90

110

132

160

Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible

A

91

113

149

177

220

250

300

Capacidad de sobrecarga

–

200 % IN: máx. 3 s a fPWM = 4 kHz

200 % IN: máx. 3 s a fPWM = 4 kHz

200 % IN: máx. 3 s
a fPWM = 2.5 kHz

150 % IN: máx. 30 s
a fPWM = 2.5 kHz

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

–

100 % × IN
a fPWM = 4 kHz

100 % × IN
a fPWM = 2.5 kHz

Potencia aparente de salida SN

kVA

63

78

103

123

152

173

208

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC con URed = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980

Frecuencia PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustable)

4, 8 (ajustable)

2.5, 4, 8 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Hz

599

Véase el capítulo Propiedades del modo de regulación

Contactos de conexión X2

–

Perno M10

Perno M12