Entrada

Unidad

 

Tamaño

6

7

Modelo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

–

380 – 500 V

Corriente nominal CA Ired

A

81.9

102

134

159

198

225

270

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

Sí

Contactos de conexión X1

–

Perno M10

Perno M12