Entrée

Unité

MDX91A-....-5.3-4..

Taille

6

7

Type

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

–

380 – 500 V

Courant nominal AC Irés

A

81.9

102

134

159

198

225

270

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Oui

Contacts de raccordement X1

–

Boulon M10

Boulon M12