Sortie

Unité

MDX91A-....-5.3-4..

Taille

6

7

Type

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Tension de sortie UA

V

0 – UrésEn cas de fonctionnement avec un variateur de vitesse, il n'est techniquement pas possible de fournir toute la tension réseau à la sortie (en cas d'alimentation réseau directe). La tension de sortie est générée par le circuit intermédiaire de tension continue et dépend, entre autres, du niveau de tension, du mode de régulation et du point de fonctionnement. En général, en fonctionnement moteur, la tension de sortie est inférieure d'environ 8 % à la tension réseau.

Puissance moteur asynchrone PMot

kW

45

55

75

90

110

132

160

Courant nominal de sortie IN pour la plus petite fréquence PWM possible

A

91

113

149

177

220

250

300

Capacité de surcharge

–

200 % IN : max. 3 s pour fPWM = 4 kHz

200 % IN : max. 3 s pour fPWM = 4 kHz

200 % IN : max. 3 s
pour fPWM = 2.5 kHz

150 % IN: max. 30 s
pour fPWM = 2.5 kHz

Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz

–

100 % IN
pour fPWM = 4 kHz

100 % IN
pour fPWM = 2.5 kHz

Puissance apparente de sortie SN

kVA

63

78

103

123

152

173

208

Tension nominale circuit intermédiaire UZK_nom

V

DC 560 pour Urés = 400 V

Tension circuit intermédiaire maximale UZK_max

V

980

Fréquence PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (réglable)

4, 8 (réglable)

2.5, 4, 8 (réglable)

Fréquence de sortie maximale fmax

Hz

599

Voir le chapitre Propriétés des modes de régulation.

Contacts de raccordement X2

–

Boulon M10

Boulon M12