Frein hacheur
Unité | MDX91A-....-5.3-4... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 6 | 7 | ||||||
Type | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min | Ω | 4.2 | 2.7 | 2 | ||||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 200 % × puissance apparente de sortie SN | 150 % × puissance apparente de sortie SN | |||||
Contacts de raccordement X2 | – | Boulon M10 | Boulon M12 | |||||