Brems-Chopper

Einheit

MDX91A-....-5.3-4...

Baugröße

6

7

Typ

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

4.2

2.7

2

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

63

78

103

123

152

173

208

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

200 % × Ausgangsscheinleistung SN

150 % × Ausgangsscheinleistung SN

Anschlusskontakte X2

–

Bolzen M10

Bolzen M12