Allgemein

Einheit

MDX91A-....-5.3-4..

Baugröße

6

7

Typ

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

931

968

1332

1725

2164

2131

2631

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

Entstörung

–

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

–

Bolzen M10

Bolzen M12

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

25

84