Informação geral

Unidade

MDX91A-....-5.3-4..

Tamanho

6

7

Tipo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

931

968

1332

1725

2164

2131

2631

Consumo de potência 24 V

W

20

Supressão de interferência

–

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

–

Pino M10

Pino M12

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

25

84