Topologias de energia
Na maioria das aplicações, existem situações em que surgem seções de percurso no modo gerador, por ex., uma elevação em movimento descendente ou uma distância do percurso. Nas seções de percurso no modo gerador, o motor realimenta a energia no circuito intermediário do conversor de frequência e a tensão do circuito intermediário aumenta. Apenas em alguns casos a energia no modo gerador é tão baixa que pode ser armazenada nas capacitâncias do circuito intermediário dos conversores de frequência. Como regra, a tensão do circuito intermediário aumenta para um valor alto inadmissível e leva a uma resposta a irregularidade. Existem várias soluções possíveis para evitar essa resposta a irregularidade.
Informações adicionais