Módulo de conversor CC/CC para conexão a acumuladores de energia externos

Os módulos de rede MDP90A.. fornecem a tensão do circuito intermediário para os módulos de eixo. Um acumulador de energia externo é conectado através do módulo de conversor CC/CC MDE90A... A tensão de armazenamento pode ser regulada independentemente da tensão do circuito intermediário de 0 a 800 VCC. A energia regenerativa é armazenada temporariamente no acumulador de energia e utilizada para o próximo movimento do motor. Isso economiza até 30% em custos com energia.

[1]

Módulo de rede MDP90A..

[2]

Módulo de conversor CC/CC MDE90A..

[3]

Módulos de eixo

Os módulos de conversor CC/CC MDE90A.. possuem as seguintes propriedades:

  • Conexão a redes CC
  • Controle simples via entradas binárias ou MOVI-C® CONTROLLER
  • Adaptação a diferentes níveis de tensão, por exemplo, sistemas de transporte sem condutor, redes CC de clientes
  • Particularmente adequado para altas quantidades de energia