Módulo de convertidor CC/CC para la conexión a fuentes de alimentación externas
Los módulos de alimentación MDP90A.. proporcionan la tensión del circuito intermedio para los módulos de ejes. A través del módulo convertidor CC/CC MDE90A.. se conecta un acumulador de energía externo. La tensión del acumulador se puede regular de 0 V CC a 800 V CC con independencia de la tensión del circuito intermedio. La energía regenerativa se almacena temporalmente en el acumulador de energía y se utiliza para el siguiente movimiento del motor. De esta forma es posible ahorrar hasta un 30 % de la energía.

[1] | Módulo de alimentación MDP90A.. |
[2] | Módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. |
[3] | Módulos de eje |
Los módulos de convertidor CC/CC MDE90A.. tienen las siguientes características:
- Conexión a redes de CC
- Control sencillo a través de las entradas binarias o MOVI-C® CONTROLLER
- Adaptación a distintos niveles de tensión, p. ej., sistemas de transporte sin conductor, redes de CC del cliente
- Especialmente adecuado para cantidades de energía elevadas