Topologías de energía
En la mayoría de las aplicaciones hay situaciones en las que se crean tramos regenerativos, por ejemplo, debido a un elevador que se desplaza hacia abajo o un mecanismo de traslación que se ralentiza. En los tramos regenerativos, el motor retroalimenta energía al circuito intermedio del variador de frecuencia y la tensión del circuito intermedio aumenta. Solo en unos pocos casos la energía regenerativa es tan baja como para poder almacenarse en las capacidades del circuito intermedio del variador de frecuencia. Por regla general, la tensión del circuito intermedio aumenta hasta un valor inadmisiblemente alto y provoca una respuesta de fallo. Para evitar esta reacción, hay varias soluciones posibles.
Información adicional