Módulo de alimentación regenerativo
Los módulos de alimentación MDR90B.. (senoidal) y MDR91B.. (en forma de bloque) proporcionan la tensión del circuito intermedio para los módulos de ejes. En MDR90B.. (senoidal), la tensión del circuito intermedio se regula a 750 – 800 V CC. En MDR91B.. (en forma de bloque), solo se produce una rectificación en el modo de alimentación. La energía regenerativa retorna a la red de suministro y queda así a disposición de otros consumidores. De esta forma es posible ahorrar hasta un 30 % de la energía.

[1] | Módulo de alimentación regenerativo |
[2] | Módulos de eje |
Los módulos de alimentación MDR90B.. y MDR91B.. tienen las siguientes características:
- Precio medio de los componentes
- Periodo de amortización muy breve, a menudo inferior a 6 meses
- Control sencillo a través de las entradas digitales o MOVI-C® CONTROLLER
- Elevada transparencia energética, valores medidos de potencia y energía
- Especialmente indicado para ciclos cortos y masas elevadas
- Especialmente indicado cuando el calor residual de las resistencias de frenado ocasiona costes derivados, por ejemplo, en sistemas transelevadores, entornos con mucho polvo, cámaras frigoríficas