带馈电单元和再生能量单元的供电模块

供电模块MDR90B..(正弦形)和MDR91B..(方形)为轴模块提供直流侧电压。如果是MDR90B..(正弦形),直流侧电压将被调节至DC 750 ~ 800 V,如果是MDR91B..(方形),在供电模式下仅进行整流。再生能量被反馈到电网中,供其他耗电器使用。由此可为您节省高达30 %的能源成本。

[1]

带馈电单元和再生能量单元的供电模块

[2]

轴模块

供电模块MDR90B..和MDR91B..具有以下特性:

  • 组件价格中等
  • 投资回收期超短,通常少于6个月
  • 通过数字量输入端或MOVI-C® CONTROLLER轻松进行控制
  • 能量状态透明度高,可查看功率和能量测量值
  • 特别适合用于短周期和重型的应用
  • 特别适合用于因制动电阻所产生的废热而导致成本增加的情况,如仓储系统、多尘环境、冷库等