带受控的直流侧电压的供电模块
供电模块MDP92A..为轴模块提供直流侧电压。直流侧电压可在DC 0 ~ 800 V的范围内进行控制。通过这种控制,可以限制电网的功率消耗,并在直流侧运行额外的蓄能器。再生能量暂时储存在蓄能器中,并用于下一次电动运行。由此可为您节省高达30 %的能源成本。

[1] | 直流侧电压受控的供电模块,带连接的蓄能器 |
[2] | 轴模块 |
供电模块MDP92A..具有以下特性:
- 组件价格较高
- 投资回收期中等
- 通过数字量输入端或MOVI-C® CONTROLLER轻松进行控制
- 使电网中的功率峰值最多降低约75 %
- 减少或缩小电网安装部件、电缆横截面、电源线横截面、熔断器尺寸、开关尺寸、变压器尺寸
- 停电时,利用储存的能量使设备继续运行,并进入安全停止状态
- 停电后快速重启
- 低电网反馈
- 能量状态透明度高,可查看功率和能量测量值
- 3 x AC 200 ~ 500 V的超宽电源电压范围
- 特别适合用于短周期和重型的应用
- 特别适合用于连接负载较低的情况
- 特别适合用于因制动电阻所产生的废热而导致成本增加的情况,如仓储系统、多尘环境、冷库等