Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada

Los módulos de alimentación MDP92A.. proporcionan la tensión del circuito intermedio para los módulos de ejes. La tensión del circuito intermedio se puede regular de 0 – 800 V CC. Esta regulación permite limitar el consumo de potencia de la red de alimentación y el funcionamiento de los acumuladores de energía adicionales del circuito intermedio. La energía regenerativa se almacena temporalmente en el acumulador de energía y se utiliza para el siguiente movimiento del motor. De esta forma es posible ahorrar hasta un 30 % de la energía.

[1]

Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada y acumulación de energía conectado

[2]

Módulos de eje

Los módulos de alimentación MDP92A.. tienen las siguientes características:

  • Precio elevado de los componentes
  • Tiempo medio de amortización
  • Control sencillo a través de las entradas digitales o MOVI-C® CONTROLLER
  • Reducción de picos de carga de la red de alimentación en hasta un 75 %
  • Ahorro en la instalación de la red, secciones de cables, secciones de carriles conductores, tamaño de fusibles, tamaño de interruptores, tamaño de transformadores
  • Continuación del funcionamiento de la instalación en caso de fallo de red con la energía acumulada, desplazamiento a un estado de parada seguro
  • Rearranque rápido tras un fallo de red
  • Reducción de las alteraciones de la red
  • Elevada transparencia energética, valores medidos de potencia y energía
  • Amplio rango de tensiones de alimentación de 3 x 200 V – 500 V CA
  • Especialmente indicado para ciclos cortos y masas elevadas
  • Especialmente indicado si sólo hay pequeñas cargas conectadas
  • Especialmente indicado cuando el calor residual de las resistencias de frenado ocasiona costes derivados, por ejemplo, en sistemas transelevadores, entornos con mucho polvo, cámaras frigoríficas