Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung
Die Versorgungsmodule MDP92A.. stellen die Zwischenkreisspannung für die Achsmodule zur Verfügung. Die Zwischenkreisspannung kann von DC 0 – 800 V geregelt werden. Diese Regelung ermöglicht eine Begrenzung der Leistungsaufnahme aus dem Versorgungsnetz und den Betrieb von zusätzlichen Energiespeichern im Zwischenkreis. Die generatorische Energie wird im Energiespeicher zwischengespeichert und für die nächste motorische Bewegung eingesetzt. Dadurch sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten.

[1] | Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung mit angeschlossenem Energiespeicher |
[2] | Achsmodule |
Die Versorgungsmodule MDP92A.. haben folgende Eigenschaften:
- hoher Komponentenpreis
- mittlere Amortisationszeit
- einfache Ansteuerung über Digitaleingänge oder MOVI-C® CONTROLLER
- Reduktion der Leistungsspitzen aus dem Versorgungsnetz um bis zu 75 %
- Einsparungen bei Netzinstallation, Kabelquerschnitte, Schleifleitungsquerschnitte, Sicherungsgröße, Schaltergröße, Transformatorgröße
- Weiterbetrieb der Anlage bei Netzausfall mit Speicherenergie, Fahrt in einen sicheren Parkzustand
- schneller Wiederanlauf nach Netzausfall
- geringe Netzrückwirkungen
- hohe Energietransparenz, Messwerte für Leistung und Energie
- sehr weiter Versorgungsspannungsbereich von 3 x AC 200 – 500 V
- besonders geeignet bei kurzen Zyklen und hohen Massen
- besonders geeignet, wenn nur geringe Anschlussleistungen verfügbar sind
- besonders geeignet, wenn durch die Abwärme von Bremswiderständen Folgekosten entstehen, z. B. Regalbediengeräte, staubige Umgebungen, Kühlhäuser