Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada
Os módulos de rede MDP92A.. fornecem a tensão do circuito intermediário para os módulos de eixo. A tensão do circuito intermediário pode ser regulada de 0 a 800 VCC. Esse controle permite a limitação do consumo de energia da rede de alimentação e a operação de acumuladores de energia adicionais no circuito intermediário. A energia regenerativa é armazenada temporariamente no acumulador de energia e utilizada para o próximo movimento do motor. Isso economiza até 30% em custos com energia.

[1] | Módulo de rede com tensão do circuito intermediário controlada com acumulador de energia conectado |
[2] | Módulos de eixo |
Os módulos de rede MDP92A.. possuem as seguintes propriedades:
- alto preço dos componentes
- período de retorno médio
- controle simples via entradas digitais ou MOVI-C® CONTROLLER
- redução dos picos de potência da rede de alimentação de até 75%
- economia na instalação de rede, seções transversais de cabos, seções transversais dos condutores de contato, tamanho de fusível, tamanho de chave, tamanho de transformador
- operação contínua do sistema em caso de falha de energia com energia armazenada, condução até uma condição de estacionamento segura
- reinicialização rápida após falha de energia
- poucos distúrbios na rede elétrica
- alta transparência energética, valores medidos para potência e energia
- faixa de tensão de alimentação muito ampla de 3 x 200 – 500 VCA
- adequado principalmente para ciclos curtos e pesos grandes
- adequado principalmente quando apenas cargas baixas conectadas estão disponíveis
- adequado principalmente se surgirem custos subsequentes do calor residual das resistências de frenagem, por exemplo, sistemas de armazenagem/coleta, ambientes empoeirados, câmaras frigoríficas