Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

Os módulos de rede MDR90B.. (senoidais) e MDR91B.. (em forma de bloco) fornece a tensão do circuito intermediário para os módulos de eixo. No MDR90B.. (senoidal) a tensão do circuito intermediário é regulada para 750 – 800 VCC, com MDR91B.. (em forma de bloco) somente a retificação ocorre na operação de alimentação. A energia regenerativa é realimentada na rede de alimentação e, portanto, fica disponível para outros consumidores. Isso economiza até 30% em custos com energia.

[1]

Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

[2]

Módulos de eixo

Os módulos de rede MDR90B.. e MDR91B.. possuem as seguintes propriedades:

  • preço médio dos componentes
  • período de retorno muito curto, geralmente inferior a 6 meses
  • controle simples via entradas digitais ou MOVI-C® CONTROLLER
  • alta transparência energética, valores medidos para potência e energia
  • adequado principalmente para ciclos curtos e pesos grandes
  • adequado principalmente se surgirem custos subsequentes do calor residual das resistências de frenagem, por exemplo, sistemas de armazenagem/coleta, ambientes empoeirados, câmaras frigoríficas