Módulo de rede MDP90A.. com resistência de frenagem
O módulo de rede MDP90A.. contém um retificador e um chopper de frenagem. O módulo de rede fornece a tensão do circuito intermediário para os módulos de eixo. Uma resistência de frenagem é controlada por meio de um chopper de frenagem e descarrega o circuito intermediário. A energia no modo gerador é convertida em energia térmica na resistência de frenagem.

[1] | Módulo de rede com resistência de frenagem conectada |
[2] | Módulos de eixo |
O módulo de rede MDP90A.. possui as seguintes propriedades:
- baixo preço dos componentes
- funcionamento simples
- alta robustez
- plug and play, não é necessário colocar em operação ou controlar o módulo de rede
- adequado principalmente para baixa potência de frenagem e frenagens pouco frequentes, por exemplo, transportadores de correias, processamento de materiais