Módulo de alimentación MDP90A.. con resistencia de frenado
El módulo de alimentación MDP90A.. Incluye un rectificador y un freno Chopper. El módulo de alimentación proporciona la tensión del circuito intermedio para los módulos de ejes. La resistencia de frenado se controla mediante un freno Chopper y descarga el circuito intermedio. La energía regenerativa se convierte en energía térmica en la resistencia de frenado.

[1] | Módulo de alimentación con resistencia de frenado conectada |
[2] | Módulos de eje |
El módulo de alimentación MDP90A.. tiene las siguientes características:
- Bajo precio de los componentes
- Funcionamiento sencillo
- Gran resistencia
- Plug-and-Play, no es necesaria la puesta en marcha ni el control del módulo de alimentación
- Especialmente indicado para potencias de frenado bajas y procesos de frenado poco frecuentes, por ejemplo, cintas transportadoras, procesamiento de materiales