用于连接外部蓄能器的DC/DC转换器模块

供电模块MDP90A..为轴模块提供直流侧电压。通过DC/DC转换器模块MDE90A..连接外部蓄能器。蓄能器电压可独立于直流侧电压,在DC 0 V至DC 800 V的范围内进行调节。再生能量暂时储存在蓄能器中,并用于下一次电动运行。由此可为您节省高达30 %的能源成本。

[1]

供电模块MDP90A..

[2]

DC/DC转换器模块MDE90A..

[3]

轴模块

DC/DC转换器模块MDE90A..具有以下特性:

  • 连接至直流电源
  • 通过二进制输入端或MOVI-C® CONTROLLER轻松进行控制
  • 可适应不同电压水平,如无人驾驶运输系统、客户方直流电网
  • 尤其适用于高能量