Configuraciones típicas del sistema
MOVIDRIVE® modular ofrece numerosas opciones de combinación de los módulos. En la práctica se utilizan habitualmente unas pocas configuraciones básicas. Estas configuraciones básicas se pueden ampliar con módulos adicionales.
Información adicional
- Módulo de alimentación con rectificación de la tensión de red y módulos de eje
- Módulos de alimentación regenerativos y módulos de eje
- Módulos de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada, acumulador de energía y módulos de eje
- Módulos de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada, módulos de eje y conexión del sistema servo descentralizado MOVIDYN® (en preparación)
- Módulo de alimentación con módulo convertidor CC/CC y módulos de eje
- Estructura de dos líneas con ancho de armario de conexiones limitado