Módulo de alimentación con rectificación de la tensión de red y módulos de eje

La siguiente ilustración muestra a modo de ejemplo una configuración básica de MOVIDRIVE® modular con el módulo de alimentación MDP90A.. y los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A..:

[1]

Módulo maestro MDM90 con MOVI-C® CONTROLLER, conectado al control de nivel superior

[2]

Módulo de alimentación MDP90A.. con conexión a la red y resistencia de frenado

[3]

Módulos de un eje MDA90A..

[4]

Módulos de eje doble MDD9.A..

Posibles ampliaciones:
  • Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. para 24 V CC
  • Módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. con acumuladores de energía externos
  • Como alternativa al módulo maestro MDM90, puede montarse un MOVI-C® CONTROLLER sin módulo maestro.
  • Como alternativa al MOVI-C® CONTROLLER, es posible el control con un PLC externo a través de EtherCAT®/CiA402.