Módulo de rede com retificação da tensão de entrada e módulos de eixo

A figura abaixo mostra o exemplo de uma configuração básica do MOVIDRIVE® modular com o módulo de rede MDP90A.. e os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..:

[1]

Módulo mestre MDM90 com MOVI-C® CONTROLLER conectado ao comando de nível superior

[2]

Módulo de rede MDP90A.. com conexão à rede de alimentação e resistência de frenagem

[3]

Módulos de eixo único MDA90A..

[4]

Módulos de eixo duplo MDD9.A..

Possíveis extensões:
  • Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. Para 24 VCC
  • Módulo de conversor CC/CC MDE90A.. com acumuladores de energia externos
  • Como alternativa ao módulo mestre MDM90, pode ser instalado um MOVI-C® CONTROLLER sem módulo mestre.
  • Como alternativa ao MOVI-C® CONTROLLER é possível o controle com um CLP externo via EtherCAT®/CiA402.