Módulos de rede com alimentação e recuperação de energia e módulos de eixo

A figura abaixo mostra o exemplo de uma configuração básica do MOVIDRIVE® modular com o módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..:

[1]

Módulo mestre MDM90 com MOVI-C® CONTROLLER conectado ao comando de nível superior

[2]

Módulo de filtro MDF90B.. para módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. (senoidal)

[3]

Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. (senoidal) com conexão à rede de alimentação

[4]

Módulos de eixo único MDA90A..

[5]

Módulos de eixo duplo MDD9.A..

Possíveis extensões:
  • Como alternativa ao MOVI-C® CONTROLLER é possível o controle com um CLP externo via EtherCAT®/CiA402.
  • Como alternativa ao módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. (senoidal) é possível utilizar um MDR91B.. (em forma de bloco). Nesse caso, o módulo de filtro MDF90B.. não é necessário.